Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0836 € - 0,0928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 108999 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Kupu
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 2,1131 € - 2,1131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,1227 € | 1886 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,1203 € | 235270 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 93850 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 20757 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 16422 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,0826 € - 0,0918 € | 57159 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 25000 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 47430 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 204177 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 130560 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 0,1133 € - 0,1571 € | 24948 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Musta
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 233669 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 167040 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,0917 € - 0,1019 € | 180521 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 13412 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,2975 € - 0,5445 € | 19404 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Kupu
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,3901 € - 0,6329 € | 958 Varastossa |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Väritön
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3