Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1143 € - 4,5715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 11,5312 € - 17,9375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 3,731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 8,3025 € - 12,915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,0276 € - 0,043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 7,38 € - 8,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |