Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1296 € - 0,2016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,036 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,0585 € - 0,091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8"
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | 13500 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,85 € - 6,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
7,20 € - 8,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,89 € - 2,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
2,34 € - 3,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
0,3789 € - 0,5894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
4,014 € - 4,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
8,10 € - 12,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa