Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
| 8,10 € - 9,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.587 in
40.3 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
||
| 0,954 € - 1,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,2268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | 10400 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 15,75 € - 24,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa