Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
0,1458 € - 0,2268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,243 € - 0,27 € | 8700 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa