Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
80.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
30.0 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
133.0 mm
0,2565 € - 0,399 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.8 mm
52.0 mm
0,261 € - 0,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.4 mm
70.0 mm
0,954 € - 1,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
5"
40.0 mm
139.7 mm
0,99 € - 1,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
148.0 mm
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.2 mm
127.0 mm
1,62 € - 1,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
177.8 mm
2,34 € - 3,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
8"
44.6 mm
219.1 mm
4,014 € - 4,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
315.0 mm
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0 mm
106.0 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.5 mm
117.5 mm
2,34 € - 2,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.7 mm
200.0 mm
4,014 € - 4,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0 mm
280.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
78.0 mm
2,34 € - 3,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.3 mm
225.0 mm
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
125.0 mm
0,99 € - 1,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
156.0 mm
4,014 € - 6,244 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.3 mm
250.0 mm
  • / 6
Putkisuojus 80.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748630

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748357

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 133.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748852

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748494

Hinta-alue
0,399 € - 0,2565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 70.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748586

Hinta-alue
0,29 € - 0,261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 139.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748876

Hinta-alue
1,06 € - 0,954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • Putken koko
    5"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 148.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748906

Hinta-alue
1,10 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 127.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748838

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 177.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20748975

Hinta-alue
1,80 € - 1,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 219.1 mm LDPE - PCR Vihreä

20749040

Hinta-alue
3,64 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Putken koko
    8"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 315.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749118

Hinta-alue
4,46 € - 4,014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 106.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748753

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 117.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748791

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 200.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749026

Hinta-alue
2,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 280.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749101

Hinta-alue
4,46 € - 4,014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 78.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748623

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 225.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749057

Hinta-alue
3,64 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 125.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748821

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 156.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748920

Hinta-alue
1,10 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 250.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749088

Hinta-alue
6,244 € - 4,014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%