Valikko Haku

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Varastossa

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Olennainen putkitulppien kiinnittämiseen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Suunniteltu sopimaan tiiviisti 8” - 120” putkien päähän.Käytetään öljy- ja kaasuporauslautoissa, rakennustyömaissa, varastoissa ja tehtaissa. Materiaali: PE Sarjanumero: SR1360

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d OD H WT Osta
107,5674 € - 107,5674 € Kysy toimitusaikaa täältä
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,9589 € - 58,9589 € Kysy toimitusaikaa täältä
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
91,3595 € - 91,3595 € Kysy toimitusaikaa täältä
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
163,1836 € - 163,1836 € Kysy toimitusaikaa täältä
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
71,088 € - 71,088 € Kysy toimitusaikaa täältä
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
25,8231 € - 28,6923 € Kysy toimitusaikaa täältä
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
119,7243 € - 119,7243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
70,6433 € - 70,6433 € 25 Varastossa
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
22,1372 € - 24,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,7028 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
50,0806 € - 51,1079 € Kysy toimitusaikaa täältä
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
65,0005 € - 65,0005 € 10 Varastossa
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
56,6435 € - 56,6435 € Kysy toimitusaikaa täältä
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
37,9208 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
82,4198 € - 82,4198 € Kysy toimitusaikaa täältä
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
27,8617 € - 28,429 € 25 Varastossa
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
129,9243 € - 129,9243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
84,9959 € - 84,9959 € 442 Varastossa
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • / 3
Viistoreunasuojatulppa 1092.2 mm PE

10242001

Hinta-alue
107,5674 € - 107,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 584.2 mm PE

10241899

Hinta-alue
58,9589 € - 58,9589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 965.2 mm PE

10247167

Hinta-alue
91,3595 € - 91,3595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1371.6 mm PE

10256268

Hinta-alue
163,1836 € - 163,1836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 685.8 mm PE

10241912

Hinta-alue
71,088 € - 71,088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 482.6 mm PE

10242124

Hinta-alue
28,6923 € - 25,8231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1397.0 mm PE

10242155

Hinta-alue
119,7243 € - 119,7243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 660.4 mm PE

10249680

Hinta-alue
70,6433 € - 70,6433 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1295.4 mm PE

10242162

Hinta-alue
24,5969 € - 22,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 438.6 mm PE

10308424

Hinta-alue
38,7028 € - 38,7028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 495.3 mm PE

10308615

Hinta-alue
51,1079 € - 50,0806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 635.0 mm PE

10241905

Hinta-alue
65,0005 € - 65,0005 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 787.4 mm PE

10241943

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 508.0 mm PE

10242209

Hinta-alue
56,6435 € - 56,6435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 444.5 mm PE

10256213

Hinta-alue
38,7028 € - 37,9208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 838.2 mm PE

10241950

Hinta-alue
82,4198 € - 82,4198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 381.0 mm PE

10242117

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1193.8 mm PE

10242070

Hinta-alue
129,9243 € - 129,9243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 800.1 mm PE

10308509

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 889.0 mm PE

10241967

Hinta-alue
84,9959 € - 84,9959 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE