Valikko Haku

Putkien päätysuojat

Varastossa

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Tyyppi Osta
0,1725 € - 0,4168 € 5512 Varastossa
38.0 mm
12.2 mm
0,3806 € - 0,9171 € 495 Varastossa
72.5 mm
12.6 mm
0,0595 € - 0,144 € 75 Varastossa
8.9 mm
8.0 mm
0,2875 € - 0,6986 € 1358 Varastossa
53.5 mm
12.3 mm
0,1156 € - 0,2797 € 21365 Varastossa
31.7 mm
12.8 mm
0,2601 € - 0,6267 € 3786 Varastossa
47.0 mm
12.4 mm
0,4079 € - 0,9832 € 5987 Varastossa
82.0 mm
12.3 mm
0,0902 € - 0,2176 € 20123 Varastossa
25.5 mm
13.1 mm
0,6147 € - 2,0643 € 506 Varastossa
81.5 mm
54.0 mm
0,3682 € - 0,8941 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.4 mm
11.0 mm
0,2697 € - 0,5347 € 3989 Varastossa
31.0 mm
39.0 mm
0,3628 € - 0,9574 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.0 mm
44.0 mm
0,4682 € - 1,1328 € 4842 Varastossa
85.0 mm
12.2 mm
0,3819 € - 0,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.5 mm
12.3 mm
0,3313 € - 0,8424 € 6414 Varastossa
63.0 mm
12.6 mm
0,193 € - 0,4629 € 1857 Varastossa
41.2 mm
12.8 mm
0,1033 € - 0,2498 € 15976 Varastossa
28.5 mm
13.3 mm
0,3792 € - 0,9142 € 3000 Varastossa
69.8 mm
12.1 mm
0,3066 € - 0,3217 € 1998 Varastossa
57.0 mm
12.5 mm
0,2382 € - 0,575 € 9922 Varastossa
44.5 mm
12.4 mm
  • / 2
Päätysuoja 38.0 mm (ID) 12.2 mm (H) LDPE Punainen

10071502

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1725 €

Varastotasot
5512 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 72.5 mm (ID) 12.6 mm (H) LDPE Punainen

10084540

Hinta-alue
0,9171 € - 0,3806 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Punainen

10090381

Hinta-alue
0,144 € - 0,0595 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 53.5 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Punainen

10071342

Hinta-alue
0,6986 € - 0,2875 €

Varastotasot
1358 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 31.7 mm (ID) 12.8 mm (H) LDPE Punainen

10069134

Hinta-alue
0,2797 € - 0,1156 €

Varastotasot
21365 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 47.0 mm (ID) 12.4 mm (H) LDPE Punainen

10072745

Hinta-alue
0,6267 € - 0,2601 €

Varastotasot
3786 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 82.0 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Punainen

10074015

Hinta-alue
0,9832 € - 0,4079 €

Varastotasot
5987 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 25.5 mm (ID) 13.1 mm (H) LDPE Punainen

10072622

Hinta-alue
0,2176 € - 0,0902 €

Varastotasot
20123 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 81.5 mm (ID) 54.0 mm (H) LDPE Punainen

10085394

Hinta-alue
2,0643 € - 0,6147 €

Varastotasot
506 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 66.4 mm (ID) 11.0 mm (H) LDPE Punainen

10087367

Hinta-alue
0,8941 € - 0,3682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 31.0 mm (ID) 39.0 mm (H) LDPE Punainen

10085363

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2697 €

Varastotasot
3989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 57.0 mm (ID) 44.0 mm (H) LDPE Punainen

10085370

Hinta-alue
0,9574 € - 0,3628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 85.0 mm (ID) 12.2 mm (H) LDPE Punainen

10084533

Hinta-alue
1,1328 € - 0,4682 €

Varastotasot
4842 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 75.5 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Punainen

10069783

Hinta-alue
0,92 € - 0,3819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 63.0 mm (ID) 12.6 mm (H) LDPE Punainen

10071854

Hinta-alue
0,8424 € - 0,3313 €

Varastotasot
6414 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 41.2 mm (ID) 12.8 mm (H) LDPE Punainen

10070284

Hinta-alue
0,4629 € - 0,193 €

Varastotasot
1857 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 28.5 mm (ID) 13.3 mm (H) LDPE Punainen

10071359

Hinta-alue
0,2498 € - 0,1033 €

Varastotasot
15976 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 69.8 mm (ID) 12.1 mm (H) LDPE Punainen

10072509

Hinta-alue
0,9142 € - 0,3792 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 57.0 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Punainen

10070802

Hinta-alue
0,3217 € - 0,3066 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 44.5 mm (ID) 12.4 mm (H) LDPE Punainen

10068953

Hinta-alue
0,575 € - 0,2382 €

Varastotasot
9922 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790