Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0881 € - 0,253 € | 31317 Varastossa |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5688 € - 0,8848 € | 39037 Varastossa |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5312 € - 1,0321 € | 352 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,3819 € - 1,0752 € | 700 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,3852 € | 5835 Varastossa |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,6722 € - 1,311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,2003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4394 € - 1,1989 € | 2947 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,3622 € | 1210 Varastossa |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,1719 € - 2,9326 € | 3237 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 1,1815 € - 3,1913 € | 6263 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,8611 € - 2,4668 € | 832 Varastossa |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,3105 € | 3380 Varastossa |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,3819 € - 0,8625 € | 720 Varastossa |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,2341 € - 0,3162 € | 2000 Varastossa |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,141 € - 0,2581 € | 840 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,271 € - 0,5721 € | 850 Varastossa |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7872 € - 1,5353 € | 782 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 0,282 € - 0,5807 € | 1680 Varastossa |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa