Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2984 € - 0,5664 € | 19195 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Ilman sormiotetta
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
1,4375 € - 3,5363 € | 66 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Ilman sormiotetta
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1779 € - 0,2286 € | 4203 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2135 € - 0,2751 € | 439 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2149 € - 0,2765 € | 750 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,69 € - 1,354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1725 € - 0,3363 € | 4582 Varastossa |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9706 € - 1,5197 € | 1028 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,1062 € - 2,1477 € | 421 Varastossa |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Ilman sormiotetta
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,601 € - 1,1759 € | 1234 Varastossa |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Ilman sormiotetta
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,6681 € - 1,0829 € | 1250 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,141 € - 0,1834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4285 € - 0,8395 € | 14428 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Ilman sormiotetta
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
0,219 € - 0,282 € | 652 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,2211 € | 1780 Varastossa |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Ilman sormiotetta
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
0,4915 € - 0,7981 € | 200 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1793 € - 0,2327 € | 2498 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,5465 € - 6,202 € | 2853 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2039 € - 0,2642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,9843 € - 1,547 € | 45 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa