Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,1506 € - 0,2211 € 1780 Varastossa
1.62 mm
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
41.1 mm
0,9214 € - 1,4512 € 16160 Varastossa
30.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
25.0 mm
0,8625 € - 1,3554 € 3949 Varastossa
29.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
23.0 mm
1,1062 € - 2,1477 € 421 Varastossa
12.2 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
150.0 mm
0,2149 € - 0,2765 € 750 Varastossa
20.0 mm
12.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
17.0 mm
0,2135 € - 0,2751 € 439 Varastossa
19.0 mm
12.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
16.0 mm
0,8762 € - 1,3827 € 7143 Varastossa
29.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
24.0 mm
0,2382 € - 0,6469 € 4020 Varastossa
11.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
63.5 mm
1,4375 € - 3,5363 € 66 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
203.2 mm
0,2984 € - 0,5664 € 19195 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
71.5 mm
0,1998 € - 0,391 € 2194 Varastossa
6.9 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
50.0 mm
0,2464 € - 0,4657 € 293 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
60.0 mm
0,4093 € - 0,7992 € 1115 Varastossa
10.2 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
80.0 mm
0,5284 € - 1,0983 € 470 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
100.0 mm
0,1793 € - 0,4916 € 110 Varastossa
11.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
50.8 mm
0,9706 € - 1,5197 € 1028 Varastossa
32.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
26.0 mm
0,601 € - 1,1759 € 1234 Varastossa
10.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
108.0 mm
2,5465 € - 6,202 € 2853 Varastossa
45.0 mm
25.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
40.0 mm
0,6626 € - 1,0473 € 59 Varastossa
35.0 mm
22.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
28.0 mm
0,4285 € - 0,8395 € 14428 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
83.8 mm
  • / 5
Päätytulppa 41.1 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10084649

Hinta-alue
0,2211 € - 0,1506 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 25.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179840

Hinta-alue
1,4512 € - 0,9214 €

Varastotasot
16160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 23.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179826

Hinta-alue
1,3554 € - 0,8625 €

Varastotasot
3949 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 150.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10087541

Hinta-alue
2,1477 € - 1,1062 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 17.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060179

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2149 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 16.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060162

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2135 €

Varastotasot
439 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 24.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179833

Hinta-alue
1,3827 € - 0,8762 €

Varastotasot
7143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 63.5 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10090039

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2382 €

Varastotasot
4020 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 203.2 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10104576

Hinta-alue
3,5363 € - 1,4375 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 71.5 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085905

Hinta-alue
0,5664 € - 0,2984 €

Varastotasot
19195 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 50.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085882

Hinta-alue
0,391 € - 0,1998 €

Varastotasot
2194 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 60.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085899

Hinta-alue
0,4657 € - 0,2464 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 80.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085912

Hinta-alue
0,7992 € - 0,4093 €

Varastotasot
1115 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 100.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085929

Hinta-alue
1,0983 € - 0,5284 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 50.8 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10090022

Hinta-alue
0,4916 € - 0,1793 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 26.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179857

Hinta-alue
1,5197 € - 0,9706 €

Varastotasot
1028 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 108.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10087589

Hinta-alue
1,1759 € - 0,601 €

Varastotasot
1234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 40.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179871

Hinta-alue
6,202 € - 2,5465 €

Varastotasot
2853 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 28.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10060209

Hinta-alue
1,0473 € - 0,6626 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 83.8 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10086490

Hinta-alue
0,8395 € - 0,4285 €

Varastotasot
14428 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta