Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,69 € - 1,354 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
22.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
29.0 mm
0,141 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
8.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
8.0 mm
0,1437 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
8.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
10.0 mm
0,1725 € - 0,3363 € 4582 Varastossa
7.8 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
40.0 mm
0,6681 € - 1,0829 € 1250 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
19.0 mm
0,6722 € - 1,0911 € 178 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
20.0 mm
0,8488 € - 1,3376 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
21.0 mm
0,4915 € - 0,7981 € 200 Varastossa
27.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
22.0 mm
0,2039 € - 0,2642 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
14.0 mm
0,1793 € - 0,2327 € 2498 Varastossa
16.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
13.0 mm
0,1451 € - 0,1918 € 982 Varastossa
1.37 mm
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
34.8 mm
0,1779 € - 0,2286 € 4203 Varastossa
15.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
12.0 mm
0,219 € - 0,282 € 652 Varastossa
22.0 mm
12.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
18.0 mm
0,9843 € - 1,547 € 45 Varastossa
31.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
27.0 mm
0,2081 € - 0,2697 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
15.0 mm
1,1719 € - 2,9326 € 197 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
165.1 mm
0,4394 € - 1,1989 € 2947 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
88.9 mm
0,4257 € - 0,828 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.25 mm
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
82.6 mm
0,2272 € - 0,621 € 1800 Varastossa
2.25 mm
9.5 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
57.2 mm
0,1684 € - 0,3162 € 1855 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
38.1 mm
  • / 5
Päätytulppa 29.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10060216

Hinta-alue
1,354 € - 0,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 8.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060100

Hinta-alue
0,1834 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 10.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060117

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 40.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085875

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1725 €

Varastotasot
4582 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 19.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179796

Hinta-alue
1,0829 € - 0,6681 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 20.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179802

Hinta-alue
1,0911 € - 0,6722 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 21.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179819

Hinta-alue
1,3376 € - 0,8488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 22.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10060193

Hinta-alue
0,7981 € - 0,4915 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 14.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060148

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 13.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060131

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1793 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 34.8 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10084632

Hinta-alue
0,1918 € - 0,1451 €

Varastotasot
982 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 12.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060124

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1779 €

Varastotasot
4203 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 18.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060186

Hinta-alue
0,282 € - 0,219 €

Varastotasot
652 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 27.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179864

Hinta-alue
1,547 € - 0,9843 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 15.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060155

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 165.1 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10082935

Hinta-alue
2,9326 € - 1,1719 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 88.9 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10082300

Hinta-alue
1,1989 € - 0,4394 €

Varastotasot
2947 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 82.6 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10082294

Hinta-alue
0,828 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 57.2 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10068939

Hinta-alue
0,621 € - 0,2272 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 38.1 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10077481

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1684 €

Varastotasot
1855 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta