Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,4093 € - 0,7992 € 1115 Varastossa
10.2 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
80.0 mm
0,1779 € - 0,2286 € 4203 Varastossa
15.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
12.0 mm
0,141 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
8.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
8.0 mm
0,2464 € - 0,4657 € 293 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
60.0 mm
0,2984 € - 0,5664 € 19195 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
71.5 mm
0,2382 € - 0,6469 € 4020 Varastossa
11.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
63.5 mm
0,1793 € - 0,2327 € 2498 Varastossa
16.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
13.0 mm
1,1062 € - 2,1477 € 421 Varastossa
12.2 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
150.0 mm
0,8625 € - 1,3554 € 3949 Varastossa
29.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
23.0 mm
0,9214 € - 1,4512 € 16160 Varastossa
30.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
25.0 mm
0,601 € - 1,1759 € 1234 Varastossa
10.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
108.0 mm
0,6626 € - 1,0473 € 59 Varastossa
35.0 mm
22.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
28.0 mm
0,6722 € - 1,0911 € 178 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
20.0 mm
0,69 € - 1,354 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
22.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
29.0 mm
1,1719 € - 2,9326 € 197 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
165.1 mm
0,141 € - 0,2581 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
50.8 mm
0,1684 € - 0,3162 € 1855 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
38.1 mm
0,2135 € - 0,3766 € 2250 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
54.0 mm
0,3272 € - 0,6382 € 292 Varastossa
2.75 mm
11.1 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
69.9 mm
0,4257 € - 0,828 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.25 mm
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
82.6 mm
  • / 5
Päätytulppa 80.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085912

Hinta-alue
0,7992 € - 0,4093 €

Varastotasot
1115 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 12.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060124

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1779 €

Varastotasot
4203 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 8.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060100

Hinta-alue
0,1834 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 60.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085899

Hinta-alue
0,4657 € - 0,2464 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 71.5 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085905

Hinta-alue
0,5664 € - 0,2984 €

Varastotasot
19195 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 63.5 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10090039

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2382 €

Varastotasot
4020 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 13.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060131

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1793 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 150.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10087541

Hinta-alue
2,1477 € - 1,1062 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 23.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179826

Hinta-alue
1,3554 € - 0,8625 €

Varastotasot
3949 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 25.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179840

Hinta-alue
1,4512 € - 0,9214 €

Varastotasot
16160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 108.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10087589

Hinta-alue
1,1759 € - 0,601 €

Varastotasot
1234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 28.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10060209

Hinta-alue
1,0473 € - 0,6626 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 20.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179802

Hinta-alue
1,0911 € - 0,6722 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 29.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10060216

Hinta-alue
1,354 € - 0,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 165.1 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10082935

Hinta-alue
2,9326 € - 1,1719 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 50.8 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10082898

Hinta-alue
0,2581 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 38.1 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10077481

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1684 €

Varastotasot
1855 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 54.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10072752

Hinta-alue
0,3766 € - 0,2135 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 69.9 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10070222

Hinta-alue
0,6382 € - 0,3272 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 82.6 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10082294

Hinta-alue
0,828 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen