Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
3,3269 € - 10,7241 € 100 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
2,9572 € - 9,3153 € 103 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Sinkitty
6
2,2453 € - 5,3764 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Matta
1
1,3278 € - 2,8698 € 2608 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
1
1,725 € - 4,1114 € 632 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
2
1,9578 € - 4,5426 € 248 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Male Part (with Bolt)
1,9578 € - 4,5426 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Matta
Male Part (with Bolt)
3,409 € - 7,964 € 79 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Male Part (with Bolt)
1,8482 € - 3,8814 € 1350 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Female Part (with Nut)
1,8482 € - 3,8814 € 260 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Female Part (with Nut)
2,2573 € - 3,0053 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Matta
Female Part (with Nut)
1,9441 € - 6,3252 € 303 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
Musta
3
1,1353 € - 1,1353 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Ei pinnoitetta
Male Part (with Bolt)
3,9293 € - 8,2515 € 160 Varastossa
Pyöreä
Harmaa
PA
Ei pinnoitetta
2
0,6133 € - 1,7164 € 401 Varastossa
Pyöreä
Väritön
PA
Ei pinnoitetta
Female (with Nut)
1,2294 € - 2,8664 € 423 Varastossa
Pyöreä
Väritön
PA
Ei pinnoitetta
Female (with Nut)
1,0665 € - 2,4323 € 1816 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
1
0,6529 € - 1,0157 € 1220 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Ei pinnoitetta
1
0,9577 € - 1,4898 € 166 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Ei pinnoitetta
2
1,2239 € - 3,4213 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Ei pinnoitetta
Female Part (with Nut)
  • / 9
Putkiliittimet Non Threaded 30.0 mm Neliö 2.0 mm Nailon Musta

10251812

Hinta-alue
10,7241 € - 3,3269 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen liukujalka 1.5 25.0 mm Sinkitty Nailon

10248164

Hinta-alue
9,3153 € - 2,9572 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Sinkitty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    6
N/A 1.5 20.0 mm

10255155

Hinta-alue
5,3764 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Hinta-alue
2,8698 € - 1,3278 €

Varastotasot
2608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Hinta-alue
4,1114 € - 1,725 €

Varastotasot
632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    2
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Musta

10304082

Hinta-alue
4,5426 € - 1,9578 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Musta

10304105

Hinta-alue
4,5426 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Musta

10304129

Hinta-alue
7,964 € - 3,409 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Musta

10304099

Hinta-alue
3,8814 € - 1,8482 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Musta

10304112

Hinta-alue
3,8814 € - 1,8482 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Musta

10435786

Hinta-alue
3,0053 € - 2,2573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nailon

10152805

Hinta-alue
6,3252 € - 1,9441 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Musta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    3
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm 1.5 PA Väritön

10435809

Hinta-alue
1,1353 € - 1,1353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm PA

10300787

Hinta-alue
8,2515 € - 3,9293 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Harmaa
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    2
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä 20.0 mm 42.0 mm 1 PA Väritön

10300848

Hinta-alue
1,7164 € - 0,6133 €

Varastotasot
401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Female (with Nut)
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä 2 PA Väritön

10300909

Hinta-alue
2,8664 € - 1,2294 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Female (with Nut)
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Hinta-alue
2,4323 € - 1,0665 €

Varastotasot
1816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    1
Suora putken kiinnitin Pyöreä 30.0 mm Nailon Musta

10255117

Hinta-alue
1,0157 € - 0,6529 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    1
Putkiliittimet 25.0 mm Musta Nailon

10255049

Hinta-alue
1,4898 € - 0,9577 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    2
Putkiliittimet Pyöreä 1.5 PA Väritön

10304228

Hinta-alue
3,4213 € - 1,2239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)