Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
7,199 € - 8,7525 € 60 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Multi-Way
4,8071 € - 21,8907 € 100 Varastossa
Musta
Nailon
5
1,1591 € - 2,4342 € 125 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
2,3137 € - 3,0804 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
3,396 € - 7,8979 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
2,0067 € - 4,6562 € 225 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
1,8944 € - 3,9784 € 1350 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
1,8944 € - 3,9784 € 55 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
10,6653 € - 24,3127 € 462 Varastossa
Musta
Nailon
4
12,8545 € - 29,2931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
6
1,7681 € - 4,2142 € 600 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
2
3,7376 € - 4,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
3,4942 € - 8,1631 € 70 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
2,0067 € - 4,6562 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
8,4761 € - 19,3322 € 180 Varastossa
Musta
Nailon
2
1,361 € - 2,9415 € 900 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
1
3,0873 € - 6,4833 € 16 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
7,3224 € - 16,7749 € 54 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
3
1,3528 € - 4,391 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Multi-Way
1,2826 € - 3,5658 € 200 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
  • / 9
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm Nailon Musta

10252826

Hinta-alue
8,7525 € - 7,199 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Multi-Way
Putkiliittimet 1.5 mm Nailon

10268957

Hinta-alue
21,8907 € - 4,8071 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    5
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm Nailon Musta

10301012

Hinta-alue
2,4342 € - 1,1591 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nailon Musta

10435786

Hinta-alue
3,0804 € - 2,3137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nailon Musta

10304136

Hinta-alue
7,8979 € - 3,396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 30.0 mm 30.0 mm 1.5 Nailon Musta

10304082

Hinta-alue
4,6562 € - 2,0067 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 30.0 mm 30.0 mm 1.5 Nailon Musta

10304099

Hinta-alue
3,9784 € - 1,8944 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nailon Musta

10304112

Hinta-alue
3,9784 € - 1,8944 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
N/A 1.5

10255193

Hinta-alue
24,3127 € - 10,6653 €

Varastotasot
462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    4
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5

10255209

Hinta-alue
29,2931 € - 12,8545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Hinta-alue
4,2142 € - 1,7681 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    2
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nailon Musta

10435793

Hinta-alue
4,1483 € - 3,7376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nailon Musta

10304129

Hinta-alue
8,1631 € - 3,4942 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nailon Musta

10304105

Hinta-alue
4,6562 € - 2,0067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male
N/A 1.5

10255186

Hinta-alue
19,3322 € - 8,4761 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Hinta-alue
2,9415 € - 1,361 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    1
Putkiliittimet Neliö 40.0 mm Nailon Musta

10301081

Hinta-alue
6,4833 € - 3,0873 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

10268964

Hinta-alue
16,7749 € - 7,3224 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    3
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm Nailon Musta

10256183

Hinta-alue
4,391 € - 1,3528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Multi-Way
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm Nailon Musta

10301029

Hinta-alue
3,5658 € - 1,2826 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male