Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
3,7376 € - 4,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
3,396 € - 7,8979 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
10,6653 € - 24,3127 € 462 Varastossa
Musta
Nailon
4
1,361 € - 2,9415 € 900 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
1
3,4521 € - 7,2495 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
Nailon
Käsitelty
Male
2,5739 € - 2,8614 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
Nailon
Käsitelty
Male
18,6362 € - 28,9984 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
4
2,7645 € - 6,277 € 250 Varastossa
Musta
Nailon
1
0,6692 € - 1,0411 € 1200 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Ei pinnoitetta
1
8,1187 € - 8,817 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Harmaa
PA
Ei pinnoitetta
6
1,1883 € - 1,3225 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
2,54 € - 5,9234 € 105 Varastossa
Musta
Nailon
Male (with bolt)
0,9262 € - 2,163 € 360 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Female (with nut)
1,6278 € - 3,7721 € 470 Varastossa
Musta
Nailon
Male (with bolt)
0,9205 € - 1,9332 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
1,044 € - 2,4342 € 440 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
13,9631 € - 19,7448 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
2
14,6507 € - 21,3067 € 50 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
Musta
2
1,8102 € - 3,8016 € 690 Varastossa
Musta
Nailon
Male (with bolt)
1,0186 € - 1,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
  • / 9
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nailon Musta

10435793

Hinta-alue
4,1483 € - 3,7376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male
Laajennettava putken kiinnitin Neliö 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nailon Musta

10304136

Hinta-alue
7,8979 € - 3,396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
N/A 1.5

10255193

Hinta-alue
24,3127 € - 10,6653 €

Varastotasot
462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    4
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Hinta-alue
2,9415 € - 1,361 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    1
N/A 2

10301128

Hinta-alue
7,2495 € - 3,4521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Male
N/A 2

10435762

Hinta-alue
2,8614 € - 2,5739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Male
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm Nailon

10152812

Hinta-alue
28,9984 € - 18,6362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    4
  • D
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Suora putken kiinnitin Nailon Musta

10255100

Hinta-alue
6,277 € - 2,7645 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Metallisisus
    Y
  • D
    30.0 mm
Suora putken kiinnitin Pyöreä 30.0 mm Nailon Musta

10255117

Hinta-alue
1,0411 € - 0,6692 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    1
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm PA

10642443

Hinta-alue
8,817 € - 8,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Harmaa
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    6
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M8 22.0 mm 1.0 mm Nailon

10435687

Hinta-alue
1,3225 € - 1,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M8
Putkiliittimet M10 38.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nailon

10300985

Hinta-alue
5,9234 € - 2,54 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M10
  • D
    38.0 mm
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M8 22.0 mm 1.0 mm Nailon

10300855

Hinta-alue
2,163 € - 0,9262 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Female (with nut)
  • Kierrekoko
    M8
Putkiliittimet M8 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nailon

10300916

Hinta-alue
3,7721 € - 1,6278 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M8
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm Nailon

10300794

Hinta-alue
1,9332 € - 0,9205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M6
  • D
    19.0 mm
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M8 20.0 mm 2.0 mm Nailon

10304198

Hinta-alue
2,4342 € - 1,044 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M8
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm Nailon

10152782

Hinta-alue
19,7448 € - 13,9631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • D
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Putkiliittimet 2 30.0 mm 30.0 mm Nailon

10152850

Hinta-alue
21,3067 € - 14,6507 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Musta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    2
Putkiliittimet M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm Nailon

10300800

Hinta-alue
3,8016 € - 1,8102 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M6
  • D
    28.0 mm
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M8 20.0 mm 1.0 mm Nailon

10435816

Hinta-alue
1,1308 € - 1,0186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M8