Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
1,5015 € - 4,833 € 3950 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Sinkitty
1
5,8378 € - 13,9098 € 262 Varastossa
Musta
Nailon
1
12,8545 € - 29,2931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
6
3,0312 € - 9,5482 € 100 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Sinkitty
6
3,0734 € - 7,0192 € 810 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
3
2,4417 € - 7,8095 € 695 Varastossa
Neliö
Musta
PA
2
0,9163 € - 2,5668 € 200 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
1,2264 € - 5,4131 € 306 Varastossa
Musta
Nailon
7
3,7107 € - 8,4766 € 252 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
5
6,1185 € - 14,0683 € 229 Varastossa
Musta
Nailon
3
1,3331 € - 3,0943 € 270 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
1,4454 € - 4,0373 € 375 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
6,4833 € - 7,839 € 41 Varastossa
Musta
Nailon
7
3,41 € - 10,9922 € 100 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
0,936 € - 2,7364 € 6059 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,4715 € - 1,5998 € 18 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,7872 € - 2,3014 € 460 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,3269 € - 0,3269 € 1859 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
Saddle Connector
0,4392 € - 1,5015 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,3269 € - 0,3269 € 475 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
Saddle Connector
  • / 9
Neliönmallinen liukujalka 1.5 25.0 mm Sinkitty Nailon

10248133

Hinta-alue
4,833 € - 1,5015 €

Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Sinkitty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    1
N/A 1.5

10255179

Hinta-alue
13,9098 € - 5,8378 €

Varastotasot
262 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5

10255209

Hinta-alue
29,2931 € - 12,8545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Neliönmallinen liukujalka 1.5 25.0 mm Sinkitty Nailon

10248164

Hinta-alue
9,5482 € - 3,0312 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Sinkitty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    6
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

10268926

Hinta-alue
7,0192 € - 3,0734 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    3
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

10251799

Hinta-alue
7,8095 € - 2,4417 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    2
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm Nailon Musta

10301050

Hinta-alue
2,5668 € - 0,9163 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Putkiliittimet 20.0 mm Nailon Musta

10269015

Hinta-alue
5,4131 € - 1,2264 €

Varastotasot
306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    7
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

10268933

Hinta-alue
8,4766 € - 3,7107 €

Varastotasot
252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    5
Putkiliittimet 1.5 mm Nailon

10268940

Hinta-alue
14,0683 € - 6,1185 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm Nailon Musta

10301005

Hinta-alue
3,0943 € - 1,3331 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm Nailon Musta

10301074

Hinta-alue
4,0373 € - 1,4454 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Putkiliittimet 25.0 mm Nailon Musta

10252819

Hinta-alue
7,839 € - 6,4833 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    7
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Putkiliittimet Non Threaded 30.0 mm Neliö 2.0 mm Nailon Musta

10251812

Hinta-alue
10,9922 € - 3,41 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Tullinimike
    3926909790
Putkiliittimet 1.0 mm 30.0 mm Matta Nailon 6/6

10216330

Hinta-alue
2,7364 € - 0,936 €

Varastotasot
6059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 18.0 mm Matta Nailon 6/6

10216279

Hinta-alue
1,5998 € - 0,4715 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 25.0 mm Matta Nailon 6/6

10216309

Hinta-alue
2,3014 € - 0,7872 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 22.0 mm 13.5 mm Nailon 6/6 Musta

10301166

Hinta-alue
0,3269 € - 0,3269 €

Varastotasot
1859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Saddle Connector
Putkiliittimet 1.0 mm 15.0 mm Matta Nailon 6/6

10216255

Hinta-alue
1,5015 € - 0,4392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 28.0 mm 13.5 mm Nailon 6/6 Musta

10301173

Hinta-alue
0,3269 € - 0,3269 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Saddle Connector