Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
6,2567 € - 14,2893 € 560 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
1
6,2567 € - 14,2893 € 98 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
1
8,5158 € - 19,4357 € 288 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
2
10,6652 € - 24,2946 € 256 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
3
1,6028 € - 1,7764 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
PA
Käsitelty
Male Part (with Bolt)
1,6829 € - 1,6829 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
PA
Käsitelty
Male Part (with Bolt)
1,7387 € - 6,1527 € 2501 Varastossa
Musta
Nailon
Kiillotettu
2
6,6812 € - 15,2093 € 200 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
1
8,5158 € - 19,4357 € 290 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
2
9,0771 € - 20,672 € 103 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
2
10,6652 € - 24,2946 € 249 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
3
1,3223 € - 1,4692 € 200 Varastossa
Suorakulma
Musta
PA
Käsitelty
Female Part (with Nut)
3,3679 € - 7,0727 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
PA
Käsitelty
Male Part (with Bolt)
1,3223 € - 1,4692 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
PA
Käsitelty
Female Part (with Nut)
11,1855 € - 25,5022 € 15 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
3
1,7524 € - 4,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Ei pinnoitetta
Male (with Bolt)
1,2689 € - 1,4024 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Ei pinnoitetta
Male (with Bolt)
0,6571 € - 0,9574 € 2995 Varastossa
Pyöreä
Musta
HDPE
Ei pinnoitetta
1
13,6225 € - 19,2632 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
Musta
2
0,9937 € - 1,1032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Ei pinnoitetta
Male Part (with Bolt)
  • / 9
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10254967

Hinta-alue
14,2893 € - 6,2567 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • D
    25.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10254950

Hinta-alue
14,2893 € - 6,2567 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • D
    25.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10254981

Hinta-alue
19,4357 € - 8,5158 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • D
    25.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10255025

Hinta-alue
24,2946 € - 10,6652 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • D
    20.0 mm
N/A 1.5

10435731

Hinta-alue
1,7764 € - 1,6028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
N/A 1.5

10435724

Hinta-alue
1,6829 € - 1,6829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm Musta Nailon

10248140

Hinta-alue
6,1527 € - 1,7387 €

Varastotasot
2501 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • D
    25.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Kiillotettu PA

10254974

Hinta-alue
15,2093 € - 6,6812 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10254998

Hinta-alue
19,4357 € - 8,5158 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • D
    25.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Kiillotettu PA

10255001

Hinta-alue
20,672 € - 9,0771 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10255018

Hinta-alue
24,2946 € - 10,6652 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10435748

Hinta-alue
1,4692 € - 1,3223 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
N/A 2

10301128

Hinta-alue
7,0727 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
N/A 1.5

10435755

Hinta-alue
1,4692 € - 1,3223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Kiillotettu PA

10255032

Hinta-alue
25,5022 € - 11,1855 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet Pyöreä 1.5 PA Väritön

10300954

Hinta-alue
4,1114 € - 1,7524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with Bolt)
Putkiliittimet Pyöreä 1.5 PA Väritön

10435694

Hinta-alue
1,4024 € - 1,2689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with Bolt)
Suora putken kiinnitin Pyöreä 19.1 mm HDPE Musta

10071861

Hinta-alue
0,9574 € - 0,6571 €

Varastotasot
2995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    HDPE
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    1
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nailon

10152782

Hinta-alue
19,2632 € - 13,6225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Musta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    2
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm 1 PA Väritön

10435816

Hinta-alue
1,1032 € - 0,9937 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)