Valikko Haku

Putkilukot

Varastossa

Tube Locks are used to secure two telescopic tubes in place.

Easy install; drill a 1/4 inch hole through your tube. This enables to tube lock to snap easily into position.

The locks feature a metal pin that provides added strength. These locks can also be reused, making them highly economical.

  • Material: Polypropylene (PP)
  • Colour: Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Tapin pituus Osta
10280294 0,4737 € - 1,7998 € 46398 Varastossa
PP
25.0 mm
0,5134 € - 1,9579 € 11995 Varastossa
PP
28.0 mm
Putkilukko teleskooppiputkiin 6.0 mm 25.0 mm Harmaa

10280294

Hinta-alue
1,7998 € - 0,4737 €

Varastotasot
46398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    25.0 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    19.1 mm
Putkilukko teleskooppiputkiin 6.0 mm 28.0 mm Harmaa

10280300

Hinta-alue
1,9579 € - 0,5134 €

Varastotasot
11995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    28.0 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    22.2 mm