Valikko Haku

Putkisuojat kovaan käyttöön

Varastossa

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali h d1 Osta
0,3929 € - 0,9312 € 4919 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
0,4645 € - 1,0992 € 1280 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
1,3864 € - 3,2711 € 765 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,4673 € - 1,1051 € 650 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,7451 € - 1,7681 € 1140 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
1,2391 € - 2,9381 € 767 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1,6559 € - 3,5069 € 330 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,1627 € - 0,4597 € 16200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,6763 € - 1,5943 € 362 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,7704 € - 1,8271 € 210 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
0,6343 € - 1,5825 € 670 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,123 € - 0,3212 € 2750 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,6699 € - 3,9489 € 1890 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,8209 € - 1,945 € 660 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
0,0837 € - 0,1983 € 9600 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,449 € - 1,1228 € 11200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,5248 € - 1,2465 € 1100 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
1,2573 € - 15,4422 € 300 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,4406 € - 1,0461 € 77 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,1978 € - 0,3153 € 160 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • / 2
Sisätulppa 31.8 mm 25.4 mm Keltainen

10070123

Hinta-alue
0,9312 € - 0,3929 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 35.0 mm 24.6 mm Keltainen

10082287

Hinta-alue
1,0992 € - 0,4645 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 76.1 mm 31.0 mm Keltainen

10081730

Hinta-alue
3,2711 € - 1,3864 €

Varastotasot
765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 38.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072967

Hinta-alue
1,1051 € - 0,4673 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 50.8 mm 24.3 mm Keltainen

10068922

Hinta-alue
1,7681 € - 0,7451 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 70.0 mm 30.0 mm Keltainen

10082263

Hinta-alue
2,9381 € - 1,2391 €

Varastotasot
767 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 82.5 mm 31.0 mm Keltainen

10082362

Hinta-alue
3,5069 € - 1,6559 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Keltainen

10083406

Hinta-alue
0,4597 € - 0,1627 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa LDPE - PIR Keltainen

10081808

Hinta-alue
1,5943 € - 0,6763 €

Varastotasot
362 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 54.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072417

Hinta-alue
1,8271 € - 0,7704 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 47.7 mm 28.4 mm Keltainen

10082317

Hinta-alue
1,5825 € - 0,6343 €

Varastotasot
670 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 21.4 mm 17.2 mm Keltainen

10083383

Hinta-alue
0,3212 € - 0,123 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 88.9 mm 30.5 mm Musta LDPE - PIR

10139639

Hinta-alue
3,9489 € - 1,6699 €

Varastotasot
1890 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 57.2 mm 25.4 mm Keltainen

10081778

Hinta-alue
1,945 € - 0,8209 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 19.0 mm 12.7 mm Keltainen

10083376

Hinta-alue
0,1983 € - 0,0837 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Keltainen

10076927

Hinta-alue
1,1228 € - 0,449 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 44.5 mm 26.6 mm Keltainen

10081792

Hinta-alue
1,2465 € - 0,5248 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Musta

10106914

Hinta-alue
15,4422 € - 1,2573 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 34.1 mm 22.8 mm Keltainen

10083420

Hinta-alue
1,0461 € - 0,4406 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Musta

10104187

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1978 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790