Valikko Haku

Putkituet

Kysy toimitusaikaa

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

Valmistettu neliömäisten alumiiniputkien runkoon ja tukemiseen.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja. Materiaali: Alumiini Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
42.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
8.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
8.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
55.0 mm
  • / 4
Putkituet 10.5 mm 12.0 mm Musta Alumiini

10496466


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 55.0 mm Musta Alumiini

10496688


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 10.0 mm Musta Alumiini

10496442


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Musta Alumiini

10496282


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 25.0 mm Harmaa Alumiini

10496572


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 42.0 mm Musta Alumiini

10496305


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 15.0 mm Musta Alumiini

10496503


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 18.0 mm Musta Alumiini

10496541


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 30.0 mm Harmaa Alumiini

10496596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 8.0 mm Musta Alumiini

10496725


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 16.0 mm Musta Alumiini

10496183


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 55.0 mm Harmaa Alumiini

10496374


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    55.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 50.0 mm Harmaa Alumiini

10496657


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 48.0 mm Harmaa Alumiini

10496336


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 45.0 mm Harmaa Alumiini

10496312


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 18.0 mm Musta Alumiini

10496206


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 20.0 mm Musta Alumiini

10496565


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 60.0 mm Harmaa Alumiini

10496695


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 8.0 mm Harmaa Alumiini

10496428


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 55.0 mm Musta Alumiini

10496381


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    55.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090