Valikko Haku

PVC reunasuoja

Varastossa

Teräksisellä jousiytimellä varustettu PVC-reunasuoja. Toimitetaan 20 metrin rullissa. Suojaa teräskulmia. Profiilit ovat joustavia ja helposti asennettavia painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sopiva käyttölämpötila -25 C - +90 C.

Sarjanumero: SR5400

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Väri Puristimen minimileveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
10237403 61,578 € - 68,4263 € 700 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
61,2412 € - 68,0333 € 180 Varastossa
1.5 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
58,4205 € - 73,0292 € 104 Varastossa
1.5 mm
Harmaa
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
60,0063 € - 75,0079 € 45 Varastossa
1.5 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
111,0594 € - 138,8032 € 56 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
111,0594 € - 138,8032 € 214 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
130,8884 € - 163,628 € 117 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
60,3571 € - 75,4429 € 359 Varastossa
2.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
169,7325 € - 178,6577 € 36 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
257,4124 € - 286,0122 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
167,403 € - 196,943 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
133,5687 € - 148,416 € 256 Varastossa
8.0 mm
Musta
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
257,4124 € - 286,0122 € 107 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
112,3645 € - 140,431 € 68 Varastossa
4.0 mm
Harmaa
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
113,3187 € - 125,9066 € 146 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
162,9544 € - 191,7226 € 16 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
246,4665 € - 259,4332 € 74 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
35,7742 € - 39,7491 € 687 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
130,8884 € - 163,628 € 80 Varastossa
8.0 mm
Harmaa
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
104,3234 € - 130,3972 € 1005 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • / 2
Reunansuojus 6.9 mm PVC Musta

10237403

Hinta-alue
68,4263 € - 61,578 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 8.0 mm 2.0 mm PVC Musta

10237519

Hinta-alue
68,0333 € - 61,2412 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.0 mm PVC Harmaa

10237526

Hinta-alue
73,0292 € - 58,4205 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 8.0 mm 2.0 mm PVC Valkoinen

10237533

Hinta-alue
75,0079 € - 60,0063 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 12.5 mm 3.4 mm PVC Valkoinen

10237441

Hinta-alue
138,8032 € - 111,0594 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 9.0 mm PVC Harmaa

10237434

Hinta-alue
138,8032 € - 111,0594 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Valkoinen

10237564

Hinta-alue
163,628 € - 130,8884 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.9 mm PVC Valkoinen

10237427

Hinta-alue
75,4429 € - 60,3571 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Musta

10237571

Hinta-alue
178,6577 € - 169,7325 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Harmaa

10237618

Hinta-alue
286,0122 € - 257,4124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Valkoinen

10237595

Hinta-alue
196,943 € - 167,403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Musta

10237540

Hinta-alue
148,416 € - 133,5687 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Valkoinen

10237625

Hinta-alue
286,0122 € - 257,4124 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Harmaa

10237496

Hinta-alue
140,431 € - 112,3645 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Musta

10237458

Hinta-alue
125,9066 € - 113,3187 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Harmaa

10237588

Hinta-alue
191,7226 € - 162,9544 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Musta

10237601

Hinta-alue
259,4332 € - 246,4665 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.9 mm PVC Harmaa

10237410

Hinta-alue
39,7491 € - 35,7742 €

Varastotasot
687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Harmaa

10237557

Hinta-alue
163,628 € - 130,8884 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Valkoinen

10237472

Hinta-alue
130,3972 € - 104,3234 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m