Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Toimitetaan 20 metrin rullina.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiaali: PVC Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kiinnikkeen maksimileveys | Väri | Puristimen minimileveys | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,5356 € - 83,9285 € | 221 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
58,5427 € - 73,1784 € | 48 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
59,7475 € - 66,3739 € | 170 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
56,9956 € - 71,2479 € | 344 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
101,7789 € - 127,2168 € | 1005 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
165,5926 € - 174,3001 € | 33 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
127,6959 € - 159,6371 € | 118 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
10237403 | 60,0761 € - 66,7573 € | 357 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
110,5548 € - 122,8356 € | 104 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
158,9799 € - 187,0464 € | 16 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
58,885 € - 73,6028 € | 419 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
127,6959 € - 159,6371 € | 139 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
251,134 € - 279,0363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
163,3199 € - 192,1395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
130,3109 € - 144,796 € | 295 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
111,8418 € - 124,2869 € | 130 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
34,9017 € - 38,7796 € | 512 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
108,3506 € - 135,4177 € | 56 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
240,455 € - 253,1055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
109,6238 € - 137,0058 € | 46 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa