Valikko Haku

PVC reunasuoja

Varastossa

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Toimitetaan 20 metrin rullina.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiaali: PVC Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Väri Puristimen minimileveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
75,5356 € - 83,9285 € 221 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
58,5427 € - 73,1784 € 48 Varastossa
1.5 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
59,7475 € - 66,3739 € 170 Varastossa
1.5 mm
Musta
1.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
56,9956 € - 71,2479 € 344 Varastossa
1.5 mm
Harmaa
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
101,7789 € - 127,2168 € 1005 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
165,5926 € - 174,3001 € 33 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
127,6959 € - 159,6371 € 118 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
10237403 60,0761 € - 66,7573 € 357 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
110,5548 € - 122,8356 € 104 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
158,9799 € - 187,0464 € 16 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
58,885 € - 73,6028 € 419 Varastossa
2.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
127,6959 € - 159,6371 € 139 Varastossa
8.0 mm
Harmaa
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
251,134 € - 279,0363 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
163,3199 € - 192,1395 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
130,3109 € - 144,796 € 295 Varastossa
8.0 mm
Musta
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
111,8418 € - 124,2869 € 130 Varastossa
4.0 mm
Musta
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
34,9017 € - 38,7796 € 512 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
108,3506 € - 135,4177 € 56 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
240,455 € - 253,1055 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Musta
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
109,6238 € - 137,0058 € 46 Varastossa
4.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
  • / 2
Reunansuojus 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Hinta-alue
83,9285 € - 75,5356 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 2.0 mm 8.0 mm PVC Valkoinen

10237533

Hinta-alue
73,1784 € - 58,5427 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 2.0 mm 8.0 mm PVC Musta

10237519

Hinta-alue
66,3739 € - 59,7475 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 5.6 mm 6.0 mm PVC Harmaa

10237526

Hinta-alue
71,2479 € - 56,9956 €

Varastotasot
344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 5.5 mm 14.0 mm PVC Valkoinen

10237472

Hinta-alue
127,2168 € - 101,7789 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Musta

10237571

Hinta-alue
174,3001 € - 165,5926 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Valkoinen

10237564

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.5 mm 6.9 mm PVC Musta

10237403

Hinta-alue
66,7573 € - 60,0761 €

Varastotasot
357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 5.5 mm 14.0 mm PVC Musta

10237458

Hinta-alue
122,8356 € - 110,5548 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Harmaa

10237588

Hinta-alue
187,0464 € - 158,9799 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.5 mm 6.9 mm PVC Valkoinen

10237427

Hinta-alue
73,6028 € - 58,885 €

Varastotasot
419 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Harmaa

10237557

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Harmaa

10237618

Hinta-alue
279,0363 € - 251,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

10237595

Hinta-alue
192,1395 € - 163,3199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Musta

10237540

Hinta-alue
144,796 € - 130,3109 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 4.0 mm 16.5 mm PVC Musta

10237489

Hinta-alue
124,2869 € - 111,8418 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.5 mm 6.9 mm PVC Harmaa

10237410

Hinta-alue
38,7796 € - 34,9017 €

Varastotasot
512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 3.4 mm 12.5 mm PVC Valkoinen

10237441

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Musta

10237601

Hinta-alue
253,1055 € - 240,455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 4.0 mm 16.5 mm PVC Valkoinen

10237502

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m