Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Sarjanumero: SR2797
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Sisäkierteen pituus | Rungon halkaisija | Tyyli | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7509 € - 1,0851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8498 € - 1,3189 € | 96 Varastossa |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8663 € - 1,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1709 € - 1,2208 € | 400 Varastossa |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 1,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0545 € - 1,0977 € | 100 Varastossa |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,0851 € | 200 Varastossa |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9157 € - 1,4088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2101 € - 3,2766 € | 97 Varastossa |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0561 € - 1,0994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9232 € - 1,3309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 1,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6037 € - 2,1283 € | 200 Varastossa |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5741 € - 2,3315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3821 € - 1,4104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2335 € - 1,6337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0458 € - 2,0791 € | 100 Varastossa |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2335 € - 1,6337 € | 280 Varastossa |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4598 € - 1,9184 € | 50 Varastossa |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa