Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Sisäkierteen pituus A Välilevyn pituus Osta
0,9607 € - 1,3891 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
25.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € 878 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
15.0 mm
0,9668 € - 1,4789 € 11 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
50.0 mm
0,9054 € - 0,9428 € 98 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,7896 € - 1,1391 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Uros/uros
20.0 mm
0,8421 € - 0,8778 € 293 Varastossa
6.5 mm
Uros/uros
10.0 mm
1,4961 € - 1,5269 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Uros/uros
30.0 mm
1,0288 € - 1,071 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Uros/uros
40.0 mm
0,9314 € - 1,0265 € 258 Varastossa
6.5 mm
Uros/uros
15.0 mm
0,9007 € - 1,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Uros/uros
45.0 mm
0,7325 € - 1,0586 € 800 Varastossa
8.0 mm
Uros/uros
12.0 mm
1,0304 € - 1,0726 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Uros/uros
45.0 mm
0,7325 € - 1,0586 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Uros/uros
15.0 mm
0,9054 € - 0,9428 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Uros/uros
25.0 mm
0,7381 € - 0,8722 € 265 Varastossa
6.5 mm
Uros/uros
12.0 mm
3,1318 € - 3,1967 € 97 Varastossa
6.5 mm
Uros/uros
25.0 mm
0,7896 € - 1,1391 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Uros/uros
25.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Uros/uros
40.0 mm
0,9054 € - 0,9428 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Uros/uros
18.0 mm
0,9007 € - 1,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Uros/uros
40.0 mm
  • / 9
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 25.0 mm

10176887

Hinta-alue
1,3891 € - 0,9607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Hinta-alue
1,3891 € - 0,9607 €

Varastotasot
878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Hinta-alue
1,4789 € - 0,9668 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Hinta-alue
0,9428 € - 0,9054 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Hinta-alue
1,1391 € - 0,7896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 10.0 mm Nailon 6/6

10176023

Hinta-alue
0,8778 € - 0,8421 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Hinta-alue
1,5269 € - 1,4961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Hinta-alue
1,071 € - 1,0288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Hinta-alue
1,0265 € - 0,9314 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 45.0 mm PA

10176429

Hinta-alue
1,2984 € - 0,9007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 12.0 mm PA

10176269

Hinta-alue
1,0586 € - 0,7325 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Hinta-alue
1,0726 € - 1,0304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Hinta-alue
1,0586 € - 0,7325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Hinta-alue
0,9428 € - 0,9054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Hinta-alue
0,8722 € - 0,7381 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 25.0 mm Nailon 6/6

10176146

Hinta-alue
3,1967 € - 3,1318 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Hinta-alue
1,1391 € - 0,7896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Hinta-alue
1,4622 € - 0,9534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Hinta-alue
0,9428 € - 0,9054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 40.0 mm PA

10176399

Hinta-alue
1,2984 € - 0,9007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66