Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
0,0772 € - 0,2213 € 9298 Varastossa
7.9 mm
14.3 mm
1
0,0494 € - 0,0839 € 9115 Varastossa
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1615 € - 0,3929 € 1130 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
2
0,2847 € - 0,6256 € 1567 Varastossa
16.0 mm
20.0 mm
2
0,4887 € - 1,903 € 706 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
2
0,7735 € - 3,012 € 51 Varastossa
30.0 mm
34.0 mm
2
1,0651 € - 4,1483 € 60 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
2
0,0995 € - 0,2691 € 8258 Varastossa
9.5 mm
15.8 mm
1
0,0605 € - 0,1271 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
11.9 mm
1
0,0494 € - 0,1336 € 9000 Varastossa
4.8 mm
11.9 mm
1
0,6736 € - 2,6286 € 93 Varastossa
28.0 mm
32.0 mm
2
0,9433 € - 2,7519 € 6149 Varastossa
46.0 mm
25.5 mm
2
0,4025 € - 0,8858 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
22.0 mm
2
0,8529 € - 3,3269 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.0 mm
2
0,9884 € - 2,9846 € 4950 Varastossa
30.0 mm
34.0 mm
2
1,1377 € - 3,4227 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
39.0 mm
2
0,1971 € - 0,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
17.0 mm
2
0,9077 € - 2,7382 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
39.0 mm
2
0,4052 € - 0,8912 € 376 Varastossa
20.0 mm
24.0 mm
2
0,6106 € - 2,3822 € 515 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
2
  • / 5
Kartiomainen holkki 7.9 mm PVC Musta

10087442

Hinta-alue
0,2213 € - 0,0772 €

Varastotasot
9298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 6.3 mm PVC Musta

10104224

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0494 €

Varastotasot
9115 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 13.0 mm 8.0 mm PVC Musta

10403952

Hinta-alue
0,3929 € - 0,1615 €

Varastotasot
1130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 20.0 mm 16.0 mm PVC Musta

10404027

Hinta-alue
0,6256 € - 0,2847 €

Varastotasot
1567 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 30.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10404102

Hinta-alue
1,903 € - 0,4887 €

Varastotasot
706 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 34.0 mm 30.0 mm PVC Musta

10404140

Hinta-alue
3,012 € - 0,7735 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 40.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10404171

Hinta-alue
4,1483 € - 1,0651 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 9.5 mm PVC Musta

10104354

Hinta-alue
0,2691 € - 0,0995 €

Varastotasot
8258 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 6.3 mm Nailon Väritön

10140819

Hinta-alue
0,1271 € - 0,0605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 4.8 mm PVC Musta

10104217

Hinta-alue
0,1336 € - 0,0494 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 32.0 mm 28.0 mm PVC Musta

10404126

Hinta-alue
2,6286 € - 0,6736 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 46.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10323649

Hinta-alue
2,7519 € - 0,9433 €

Varastotasot
6149 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 22.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

10404034

Hinta-alue
0,8858 € - 0,4025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 32.0 mm 28.0 mm PVC Valkoinen

10404119

Hinta-alue
3,3269 € - 0,8529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 34.0 mm 30.0 mm PVC Valkoinen

10404133

Hinta-alue
2,9846 € - 0,9884 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Valkoinen

10404157

Hinta-alue
3,4227 € - 1,1377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 17.0 mm 12.0 mm PVC Musta

10403983

Hinta-alue
0,5777 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10404164

Hinta-alue
2,7382 € - 0,9077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 24.0 mm 20.0 mm PVC Musta

10404065

Hinta-alue
0,8912 € - 0,4052 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 30.0 mm 25.0 mm PVC Valkoinen

10404096

Hinta-alue
2,3822 € - 0,6106 €

Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2