Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | d | h | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1377 € - 3,4227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
0,1971 € - 0,5777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,9884 € - 2,9846 € | 4950 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
0,1115 € - 0,2738 € | 2539 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,7735 € - 3,012 € | 51 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
0,9433 € - 2,7519 € | 6149 Varastossa |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
0,3395 € - 0,7502 € | 5256 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,6292 € - 3,587 € | 25 Varastossa |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,1492 € - 0,3655 € | 8361 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,245 € - 0,538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1766 € - 0,4326 € | 5163 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,434 € - 1,6976 € | 830 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,293 € - 0,6475 € | 3290 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,46 € - 0,9008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,182 € - 0,4422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,092 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,4435 € - 0,9802 € | 250 Varastossa |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,0651 € - 4,1483 € | 60 Varastossa |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
0,4052 € - 0,8912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,9077 € - 2,7382 € | 91 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa