Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | d | h | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1382 € - 0,3381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
0,7269 € - 2,1221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
1,4101 € - 3,0804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,831 € - 2,4233 € | 17 Varastossa |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,8893 € - 3,6007 € | 284 Varastossa |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,1492 € - 0,3655 € | 8361 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,092 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,245 € - 0,538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,434 € - 1,6976 € | 830 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,9884 € - 2,9846 € | 4950 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
0,1615 € - 0,3929 € | 1080 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,627 € - 1,2294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,3395 € - 0,7502 € | 5256 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,9734 € - 2,4643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,3135 € - 0,768 € | 1103 Varastossa |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,4052 € - 0,8912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,9077 € - 2,7382 € | 91 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
0,5134 € - 1,9988 € | 2556 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,0995 € - 0,2691 € | 10758 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
0,0494 € - 0,0839 € | 4115 Varastossa |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa