Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | d | h | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10202562 | 0,2884 € - 0,5089 € | 1107 Varastossa |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|
0,0836 € - 0,2323 € | 6711 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
0,0583 € - 0,1299 € | 28148 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,024 € - 0,0675 € | 44497 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,2615 € - 0,5807 € | 7568 Varastossa |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,0376 € - 0,1043 € | 137529 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,4114 € - 0,6415 € | 15726 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,0376 € - 0,1043 € | 32094 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,6587 € - 1,0235 € | 22513 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
2,2316 € - 4,6864 € | 6745 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,2957 € - 0,8222 € | 46041 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,4647 € - 1,1155 € | 16750 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,1276 € - 0,3363 € | 23500 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,0308 € - 0,0859 € | 16883 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,0297 € - 0,0828 € | 8784 Varastossa |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,0205 € - 0,0566 € | 28000 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
0,1588 € - 0,3852 € | 2726 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
0,078 € - 0,1736 € | 78580 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,4637 € - 0,8276 € | 4529 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa