Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
0,5407 € - 1,5065 € 2378 Varastossa
35.0 mm
39.0 mm
1
0,1374 € - 0,3363 € 178 Varastossa
20.0 mm
24.0 mm
1
  • / 5
Kartiomainen holkki 35.0 mm PVC Musta

10202623

Hinta-alue
1,5065 € - 0,5407 €

Varastotasot
2378 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 20.0 mm PVC Musta

10202531

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1374 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1