Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Materiaali | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0618 € - 0,1972 € | 2000 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1851 € | 41020 Varastossa |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,8118 € - 2,3863 € | 675 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,1725 € - 0,4772 € | 13 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 0,1054 € - 0,3105 € | 8098 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,0994 € - 0,3133 € | 6790 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,0829 € - 0,2714 € | 10136 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,1033 € - 0,3766 € | 4987 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,2149 € - 0,6469 € | 9300 Varastossa |
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,1584 € | 12871 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,0534 € - 0,1135 € | 63990 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1656 € - 0,3536 € | 4469 Varastossa |
Valkoinen
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1429 € - 0,2648 € | 1958 Varastossa |
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,0544 € - 0,1975 € | 1214 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,13 € - 0,3651 € | 6747 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1035 € - 0,3191 € | 2987 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1078 € - 0,2265 € | 15440 Varastossa |
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1889 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1058 € - 0,3651 € | 3471 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1352 € - 0,3622 € | 12200 Varastossa |
Musta
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa