Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,1054 € - 0,3105 € 5006 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3915 € - 1,2851 € 163 Varastossa
Musta
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,4079 € - 0,8995 € 2048 Varastossa
Valkoinen
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
10092705 0,3587 € - 1,0551 € 50 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0544 € - 0,1687 € 2557 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1711 € - 0,4082 € 890 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1084 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,319 € - 0,7064 € 6870 Varastossa
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1084 € - 0,2135 € 34856 Varastossa
Musta
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,1506 € - 0,2751 € 17700 Varastossa
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
0,2368 € - 0,5805 € 2250 Varastossa
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
0,1084 € - 0,2135 € 90102 Varastossa
Musta
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,1875 € - 0,3422 € 3609 Varastossa
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,1104 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,0868 € - 0,2558 € 8473 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3135 € - 0,6325 € 704 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,2902 € - 0,8596 € 400 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1492 € - 0,3162 € 1285 Varastossa
Valkoinen
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2615 € - 0,8136 € 3800 Varastossa
Musta
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,0561 € - 0,1768 € 1000 Varastossa
Musta
LDPE
18.0 mm
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Valkoinen

10070055

Hinta-alue
0,3105 € - 0,1054 €

Varastotasot
5006 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 50.8 mm LDPE Musta

10093108

Hinta-alue
1,2851 € - 0,3915 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE Valkoinen

10403013

Hinta-alue
0,8995 € - 0,4079 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    3
Pyöreä koristetulppa 38.1 mm LDPE - PIR Musta

10092705

Hinta-alue
1,0551 € - 0,3587 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10070024

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0544 €

Varastotasot
2557 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Musta

10082942

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1711 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 5.0 mm LDPE - PIR Musta

10116456

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10116562

Hinta-alue
0,7064 € - 0,319 €

Varastotasot
6870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 6.0 mm LDPE - PIR Musta

10116463

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
34856 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 14.0 mm LDPE - PIR Musta

10116517

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1506 €

Varastotasot
17700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE - PIR Musta

10116548

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2368 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 4.0 mm LDPE - PIR Musta

10116449

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
90102 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10116524

Hinta-alue
0,3422 € - 0,1875 €

Varastotasot
3609 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 10.0 mm LDPE - PIR Musta

10116487

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069998

Hinta-alue
0,2558 € - 0,0868 €

Varastotasot
8473 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 31.7 mm LDPE - PIR Musta

10078716

Hinta-alue
0,6325 € - 0,3135 €

Varastotasot
704 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 34.9 mm LDPE - PIR Musta

10092910

Hinta-alue
0,8596 € - 0,2902 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE Valkoinen

10246894

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1492 €

Varastotasot
1285 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Kestävä pyöreä koristetulppa 40.0 mm 20.0 mm PVC Musta

10257234

Hinta-alue
0,8136 € - 0,2615 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Musta

10257326

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0561 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790