Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,2354 € - 0,7037 € 1266 Varastossa
Musta
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,2861 € - 0,8611 € 1000 Varastossa
Musta
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,4833 € - 0,946 € 950 Varastossa
Valkoinen
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
0,2834 € - 0,6229 € 329 Varastossa
Musta
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
0,2998 € - 0,8995 € 904 Varastossa
Musta
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,2573 € - 0,564 € 741 Varastossa
Valkoinen
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
0,193 € - 0,4696 € 902 Varastossa
Musta
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
0,1998 € - 0,5887 € 2 Varastossa
Musta
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
0,3368 € - 0,7434 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
0,3381 € - 0,7475 € 989 Varastossa
Musta
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,282 € - 0,8461 € 1974 Varastossa
Musta
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,2204 € - 0,6462 € 1300 Varastossa
Valkoinen
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
0,3545 € - 1,0624 € 300 Varastossa
Musta
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,3422 € - 0,8406 € 1943 Varastossa
Musta
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
  • / 4
Kestävä pyöreä koristetulppa 10.0 mm PVC Musta

10404294

Hinta-alue
0,7037 € - 0,2354 €

Varastotasot
1266 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Kestävä pyöreä koristetulppa 16.0 mm PVC Musta

10404317

Hinta-alue
0,8611 € - 0,2861 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 30.0 mm LDPE Valkoinen

10403037

Hinta-alue
0,946 € - 0,4833 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    3
Pyöreä koristetulppa 25.0 mm LDPE Musta

10403006

Hinta-alue
0,6229 € - 0,2834 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
Kestävä pyöreä koristetulppa 18.0 mm PVC Musta

10404324

Hinta-alue
0,8995 € - 0,2998 €

Varastotasot
904 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 20.0 mm LDPE Valkoinen

10402979

Hinta-alue
0,564 € - 0,2573 €

Varastotasot
741 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    3
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Musta

10402962

Hinta-alue
0,4696 € - 0,193 €

Varastotasot
902 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
Pyöreä koristetulppa 20.0 mm LDPE Musta

10402986

Hinta-alue
0,5887 € - 0,1998 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
Pyöreä koristetulppa 25.0 mm LDPE Valkoinen

10402993

Hinta-alue
0,7434 € - 0,3368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    3
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE Musta

10403020

Hinta-alue
0,7475 € - 0,3381 €

Varastotasot
989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
Kestävä pyöreä koristetulppa 12.0 mm PVC Musta

10404300

Hinta-alue
0,8461 € - 0,282 €

Varastotasot
1974 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Valkoinen

10402955

Hinta-alue
0,6462 € - 0,2204 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    3
Kestävä pyöreä koristetulppa 20.0 mm PVC Musta

10404331

Hinta-alue
1,0624 € - 0,3545 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 30.0 mm LDPE Musta

10403044

Hinta-alue
0,8406 € - 0,3422 €

Varastotasot
1943 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3