Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
24,6711 € - 46,1455 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,19 € - 0,3991 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5808 € - 1,2198 € 1272 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3841 € - 0,8067 € 5025 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2273 € - 0,4773 € 471 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3203 € - 0,6727 € 18495 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,1834 € - 28,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2645 € - 0,5554 € 6863 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7392 € - 1,5523 € 480 Varastossa
Musta
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,5556 € - 1,1667 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2126 € - 0,4466 € 350 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
27,6695 € - 51,7519 € 46 Varastossa
49.0 mm
Musta
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,888 € - 53,9945 € 48 Varastossa
49.0 mm
Musta
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,9946 € - 26,9946 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,9232 € - 14,9232 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
24,6705 € - 24,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
Musta
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2685 € - 0,5638 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2831 € - 0,5945 € 5050 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4293 € - 0,9016 € 5000 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4175 € - 0,9114 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
Musta
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • / 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Hinta-alue
46,1455 € - 24,6711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Hinta-alue
0,3991 € - 0,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Hinta-alue
1,2198 € - 0,5808 €

Varastotasot
1272 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Hinta-alue
0,8067 € - 0,3841 €

Varastotasot
5025 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Hinta-alue
0,4773 € - 0,2273 €

Varastotasot
471 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Hinta-alue
0,6727 € - 0,3203 €

Varastotasot
18495 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Hinta-alue
28,1834 € - 28,1834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Hinta-alue
0,5554 € - 0,2645 €

Varastotasot
6863 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Hinta-alue
1,5523 € - 0,7392 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Hinta-alue
1,1667 € - 0,5556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Hinta-alue
0,4466 € - 0,2126 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Hinta-alue
51,7519 € - 27,6695 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Hinta-alue
53,9945 € - 28,888 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
Round Threaded Inserts - Metal M12 Round 1.5 mm PA Black

10550663

Hinta-alue
26,9946 € - 26,9946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Hinta-alue
14,9232 € - 14,9232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Hinta-alue
24,6705 € - 24,6705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Hinta-alue
0,5638 € - 0,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Hinta-alue
0,5945 € - 0,2831 €

Varastotasot
5050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Hinta-alue
0,9016 € - 0,4293 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Hinta-alue
0,9114 € - 0,4175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in