Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1597 € - 0,2679 € | 6994 Varastossa |
17
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,128 € - 0,205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2845 € - 0,4813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,3819 € - 0,851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
Butyraatti
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,2757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2875 € - 0,6037 € | 1980 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,2494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,2521 € | 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2328 € - 0,3585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,3491 € - 1,0465 € | 547 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,3018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,2507 € | 3500 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3248 € | 16937 Varastossa |
19
|
Musta
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,2003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,2507 € | 9741 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2373 € - 0,6037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,3536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,8222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,5664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa