Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2006 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17
|
Musta
|
Butyraatti
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,2637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,3565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2148 € - 0,3482 € | 4000 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,2572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1674 € - 0,2882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,4242 € | 1380 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,2664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,2381 € | 7200 Varastossa |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,2053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,268 € - 0,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,4862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,8723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
Butyraatti
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2386 € - 0,3674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,2101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2569 € | 3500 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3153 € | 4750 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa