Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1551 € - 0,277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,188 € - 0,4184 € | 7200 Varastossa |
16
|
Musta
|
Butyraatti
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,6188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2916 € - 0,4933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,2381 € | 7200 Varastossa |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2569 € | 6800 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | 2880 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,2664 € | 28500 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1729 € - 0,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3241 € | 6500 Varastossa |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,2101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,2228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1369 € - 0,2876 € | 4050 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1637 € - 0,2746 € | 6300 Varastossa |
17
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,2664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm