Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2006 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2148 € - 0,3482 € | 4000 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1674 € - 0,2882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,333 € | 16000 Varastossa |
19
|
Musta
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,2743 € | 13300 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,4242 € | 1380 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,5805 € | 1100 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,4862 € | 1280 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,2637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,3565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,188 € - 0,4184 € | 7200 Varastossa |
16
|
Musta
|
Butyraatti
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,3101 € | 2520 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2916 € - 0,4933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,2664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1729 € - 0,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2394 € - 0,3831 € | 4700 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2386 € - 0,3674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa