Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1333 € - 0,2799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,2053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,2101 € | 4050 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,269 € | 6650 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,2584 € | 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17
|
Musta
|
Butyraatti
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,2664 € | 28500 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3064 € | 10400 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,2572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,2826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,6041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,884 € | 2380 Varastossa |
16
|
Musta
|
Nailon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,6778 € | 1615 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1694 € - 0,2556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,3094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2563 € - 0,4125 € | 6400 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,3624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,268 € - 0,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa