Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2764 € - 0,5805 € | 2880 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3064 € | 11700 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3241 € | 6500 Varastossa |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,2131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,2101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2569 € | 8000 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,2495 € | 16200 Varastossa |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,3098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,262 € | 16790 Varastossa |
17
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,6188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | 3600 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,5127 € | 4980 Varastossa |
17
|
Musta
|
Nailon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2652 € - 0,5569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
Nailon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,7415 € - 1,191 € | 1000 Varastossa |
13
|
Musta
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,3227 € - 0,6778 € | 765 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1845 € - 0,2976 € | 2520 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa