Valikko Haku

Pyöreät päätysuojat - vakio

Varastossa

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Tarjolla on vakiomallisia, lyhyitä ja pitkiä suojia.Sopivat erinomaisesti letkujen, putkien ja tankojen suojaamiseen.Se auttaa estämään tahattoman siirtymisen. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR5763

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Osta
0,1227 € - 0,1698 € 13717 Varastossa
8.0 mm
25.0 mm
0,1159 € - 0,1501 € 57159 Varastossa
6.0 mm
25.0 mm
0,1192 € - 0,1655 € 77148 Varastossa
7.0 mm
25.0 mm
0,1145 € - 0,1487 € 13310 Varastossa
5.0 mm
24.0 mm
0,1229 € - 0,1726 € 200 Varastossa
4.0 mm
23.0 mm
0,1323 € - 0,1824 € 11250 Varastossa
10.0 mm
25.0 mm
0,1115 € - 0,1768 € 19273 Varastossa
3.5 mm
23.0 mm
0,1055 € - 0,1473 € 56844 Varastossa
4.7 mm
15.0 mm
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE - PIR Väritön

10082638

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1227 €

Varastotasot
13717 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE - PIR Väritön

10082591

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1159 €

Varastotasot
57159 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE - PIR Väritön

10082614

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1192 €

Varastotasot
77148 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE - PIR Väritön

10082577

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1145 €

Varastotasot
13310 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE - PIR Väritön

10082553

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1229 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE - PIR Väritön

10082669

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1323 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE - PIR Väritön

10082539

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1115 €

Varastotasot
19273 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE - PIR Väritön

10082560

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1055 €

Varastotasot
56844 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000