Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,1648 € - 0,2174 € 39150 Varastossa
31.7 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4836 € - 1,0014 € 1600 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
LDPE
4.0 mm
2.0 mm
0,1027 € - 0,1381 € 50 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,143 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0953 € - 0,2002 € 203230 Varastossa
15.8 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,1457 € - 0,1979 € 13300 Varastossa
30.0 mm
12.4 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,1027 € - 0,1381 € 18750 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,485 € - 1,0014 € 3100 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,4332 € - 0,6924 € 5920 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,346 € - 0,4635 € 2922 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,094 € - 0,1974 € 500 Varastossa
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1483 € - 0,2174 € 17994 Varastossa
31.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0732 € - 0,0998 € 15440 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,1648 € - 0,2174 € 2000 Varastossa
31.7 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,0826 € - 0,1032 € 2048 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0839 € - 0,1141 € 65600 Varastossa
22.2 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,346 € - 0,4635 € 950 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0572 € - 0,0801 € 4250 Varastossa
12.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0474 € - 0,0812 € 114012 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,485 € - 1,0014 € 975 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
  • / 28
Pyöreä putken päätytulppa 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075289

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1648 €

Varastotasot
39150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE Musta

10075661

Hinta-alue
1,0014 € - 0,4836 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075777

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1027 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075265

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Musta

10075401

Hinta-alue
0,2002 € - 0,0953 €

Varastotasot
203230 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075524

Hinta-alue
0,1979 € - 0,1457 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075241

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1027 €

Varastotasot
18750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Musta

10075371

Hinta-alue
1,0014 € - 0,485 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075357

Hinta-alue
0,6924 € - 0,4332 €

Varastotasot
5920 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076057

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
2922 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075715

Hinta-alue
0,1974 € - 0,094 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075814

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1483 €

Varastotasot
17994 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Musta

10075418

Hinta-alue
0,0998 € - 0,0732 €

Varastotasot
15440 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075548

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1648 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075746

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0826 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Musta

10075210

Hinta-alue
0,1141 € - 0,0839 €

Varastotasot
65600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075333

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Musta

10079140

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0572 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Musta

10075388

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0474 €

Varastotasot
114012 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
76.2 mm N/A Valkoinen PE

10075869

Hinta-alue
1,0014 € - 0,485 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen