Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | h | Seinän maksimipaksuus | D | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2654 € - 0,4128 € | 1240 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9486 € - 1,4757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | 4700 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | 29000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3913 € - 0,6087 € | 314 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,097 € - 0,1509 € | 1600 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9623 € - 1,497 € | 379 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9438 € - 1,4681 € | 211 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0581 € - 1,1757 € | 200 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3417 € - 0,5315 € | 980 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2889 € - 0,4494 € | 324 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1874 € | 3100 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,1573 € | 1450 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1167 € - 0,1816 € | 3318 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0647 € | 7250 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0978 € | 9349 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,253 € - 0,3936 € | 524 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,084 € - 0,1307 € | 3500 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,058 € - 0,0902 € | 11500 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0862 € - 0,1341 € | 12599 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa