Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 127.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753238

Valmistajan tuotenumero:

20753238

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
45 - 224 1,1225 €
225 + 1,0102 €
Vakiopakkaus: 45

Tilaa useita 45

Kokonaishinta:

50,51 €

45 x 1,1225 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 127.0 mm
h1 6.0 mm
h 33.0 mm
Seinän maksimipaksuus 7.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.2 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä