Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
1,3765 € - 1,5295 € 210 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € 147600 Varastossa
3.5 mm
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,7271 € - 1,131 € 275 Varastossa
6.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
1,1538 € - 1,2821 € 139 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,9486 € - 1,4757 € 125 Varastossa
6.0 mm
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € 74 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
3,2551 € - 3,6168 € 86 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
2,409 € - 2,6767 € 100 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
177.8 mm
2.0 mm
0,2784 € - 0,4331 € 2220 Varastossa
6.0 mm
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,9468 € - 1,4729 € 15 Varastossa
6.0 mm
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € 9100 Varastossa
5.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1251 € - 0,1947 € 1090 Varastossa
5.0 mm
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,9623 € - 1,497 € 379 Varastossa
6.0 mm
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,9438 € - 1,4681 € 131 Varastossa
6.0 mm
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
1,106 € - 1,2289 € 80 Varastossa
6.0 mm
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € 6100 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1276 € - 0,1986 € 2348 Varastossa
5.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,2148 € - 0,3341 € 500 Varastossa
5.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,084 € - 0,1307 € 3597 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,441 € - 0,686 € 885 Varastossa
6.0 mm
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
  • / 4
Round Tube Insert 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Black LDPE

20574505

Hinta-alue
1,5295 € - 1,3765 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    160.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Round Tube Insert 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573867

Hinta-alue
0,0286 € - 0,0183 €

Varastotasot
147600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574376

Hinta-alue
1,131 € - 0,7271 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 140.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574482

Hinta-alue
1,2821 € - 1,1538 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Hinta-alue
1,4757 € - 0,9486 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Hinta-alue
1,5827 € - 1,4244 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Hinta-alue
3,6168 € - 3,2551 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    8.0 mm
Round Tube Insert 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574529

Hinta-alue
2,6767 € - 2,409 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    177.8 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.5 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Black LDPE

20574307

Hinta-alue
0,4331 € - 0,2784 €

Varastotasot
2220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Hinta-alue
1,4729 € - 0,9468 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Hinta-alue
0,1895 € - 0,1218 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574239

Hinta-alue
0,1947 € - 0,1251 €

Varastotasot
1090 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Hinta-alue
1,497 € - 0,9623 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574383

Hinta-alue
1,4681 € - 0,9438 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    100.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Hinta-alue
1,2289 € - 1,106 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    133.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Hinta-alue
0,1884 € - 0,1211 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.2 mm
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574215

Hinta-alue
0,1986 € - 0,1276 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574260

Hinta-alue
0,3341 € - 0,2148 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Hinta-alue
0,1307 € - 0,084 €

Varastotasot
3597 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574352

Hinta-alue
0,686 € - 0,441 €

Varastotasot
885 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm