Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,441 € - 0,686 € 885 Varastossa
6.0 mm
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,084 € - 0,1307 € 3597 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,2148 € - 0,3341 € 500 Varastossa
5.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
1,106 € - 1,2289 € 80 Varastossa
6.0 mm
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,9448 € - 1,4697 € 371 Varastossa
6.0 mm
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
0,1276 € - 0,1986 € 2348 Varastossa
5.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
2,409 € - 2,6767 € 100 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
177.8 mm
2.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € 62100 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € 139 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € 1460 Varastossa
6.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,9486 € - 1,4757 € 125 Varastossa
6.0 mm
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € 74 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
0,023 € - 0,0358 € 1400 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € 52098 Varastossa
4.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 19900 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 11700 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0584 € - 0,0908 € 13098 Varastossa
5.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,03 € - 0,0467 € 7422 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € 14500 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € 23498 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Round Tube Insert 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574352

Hinta-alue
0,686 € - 0,441 €

Varastotasot
885 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Hinta-alue
0,1307 € - 0,084 €

Varastotasot
3597 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574260

Hinta-alue
0,3341 € - 0,2148 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Hinta-alue
1,2289 € - 1,106 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    133.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 101.6 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574390

Hinta-alue
1,4697 € - 0,9448 €

Varastotasot
371 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    101.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574215

Hinta-alue
0,1986 € - 0,1276 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574529

Hinta-alue
2,6767 € - 2,409 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    177.8 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.5 mm
Round Tube Insert 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573898

Hinta-alue
0,0314 € - 0,0202 €

Varastotasot
62100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 140.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574482

Hinta-alue
1,2821 € - 1,1538 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574338

Hinta-alue
0,5315 € - 0,3417 €

Varastotasot
1460 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Hinta-alue
1,4757 € - 0,9486 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Hinta-alue
1,5827 € - 1,4244 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Round Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573942

Hinta-alue
0,0358 € - 0,023 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573881

Hinta-alue
0,0308 € - 0,0198 €

Varastotasot
52098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573935

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0281 €

Varastotasot
19900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Hinta-alue
0,0902 € - 0,058 €

Varastotasot
11700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574031

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0584 €

Varastotasot
13098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 22.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573966

Hinta-alue
0,0467 € - 0,03 €

Varastotasot
7422 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573973

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0525 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573928

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0279 €

Varastotasot
23498 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm