Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,3913 € - 0,6087 € 314 Varastossa
6.0 mm
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,2889 € - 0,4494 € 374 Varastossa
4.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,0202 € - 0,0314 € 62100 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0576 € - 0,0897 € 14096 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,023 € - 0,0358 € 1400 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 19900 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € 14500 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,03 € - 0,0467 € 7422 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 11700 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0198 € - 0,0308 € 52098 Varastossa
4.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0987 € 4800 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,1088 € - 0,1692 € 4119 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,151 € - 0,2349 € 2070 Varastossa
5.0 mm
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,4408 € 1248 Varastossa
6.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,2654 € - 0,4128 € 1240 Varastossa
6.0 mm
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € 1460 Varastossa
6.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,0205 € - 0,0319 € 29000 Varastossa
3.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1446 € 3440 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,9448 € - 1,4697 € 371 Varastossa
6.0 mm
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € 2358 Varastossa
6.0 mm
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
  • / 4
Round Tube Insert 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574345

Hinta-alue
0,6087 € - 0,3913 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574321

Hinta-alue
0,4494 € - 0,2889 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573898

Hinta-alue
0,0314 € - 0,0202 €

Varastotasot
62100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574024

Hinta-alue
0,0897 € - 0,0576 €

Varastotasot
14096 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573942

Hinta-alue
0,0358 € - 0,023 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573935

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0281 €

Varastotasot
19900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573973

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0525 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 22.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573966

Hinta-alue
0,0467 € - 0,03 €

Varastotasot
7422 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Hinta-alue
0,0902 € - 0,058 €

Varastotasot
11700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573881

Hinta-alue
0,0308 € - 0,0198 €

Varastotasot
52098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574079

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0634 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 50.8 mm 1.2 mm 3.0 mm Black LDPE

20574192

Hinta-alue
0,1692 € - 0,1088 €

Varastotasot
4119 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Hinta-alue
0,2349 € - 0,151 €

Varastotasot
2070 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574314

Hinta-alue
0,4408 € - 0,2834 €

Varastotasot
1248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574291

Hinta-alue
0,4128 € - 0,2654 €

Varastotasot
1240 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574338

Hinta-alue
0,5315 € - 0,3417 €

Varastotasot
1460 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573904

Hinta-alue
0,0319 € - 0,0205 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0929 €

Varastotasot
3440 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.6 mm
Round Tube Insert 101.6 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574390

Hinta-alue
1,4697 € - 0,9448 €

Varastotasot
371 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    101.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Hinta-alue
1,1225 € - 1,0102 €

Varastotasot
2358 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm