Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Käytetään suojaamaan kierteisiä ja kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja turvallisesti.Se estää likaa, roskia, pölyä ja muita saasteita vahingoittamasta letkuja.Käytetään teollisissa, LVI- ja putkikohteissa. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SRF0068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0769 € - 0,1074 € | 494 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1944 € - 0,3559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,072 € - 1,8893 € | 30 Varastossa |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,3915 € - 0,8666 € | 210 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,6448 € - 1,2636 € | 2650 Varastossa |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2163 € - 0,5312 € | 719 Varastossa |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1339 € - 0,245 € | 94 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,4244 € - 0,9296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,3806 € - 0,8378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.874 in
47.6 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0827 € - 0,1311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,3094 € | 381 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,9912 € - 1,7387 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,0686 € - 0,0957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2354 € - 0,5777 € | 4250 Varastossa |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1339 € - 0,245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1944 € - 0,4737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1697 € - 0,3094 € | 3535 Varastossa |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0827 € - 0,1311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,779 € - 1,5197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4011 € - 0,8803 € | 67 Varastossa |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa