Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Käytetään suojaamaan kierteisiä ja kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja turvallisesti.Se estää likaa, roskia, pölyä ja muita saasteita vahingoittamasta letkuja.Käytetään teollisissa, LVI- ja putkikohteissa. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SRF0068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3902 € - 0,8652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0777 € - 0,1229 € | 14391 Varastossa |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0686 € - 0,0957 € | 4797 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1944 € - 0,4791 € | 400 Varastossa |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,0769 € - 0,1074 € | 494 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3915 € - 0,8666 € | 210 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,6448 € - 1,2636 € | 2650 Varastossa |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,072 € - 1,8893 € | 30 Varastossa |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,0946 € - 0,1492 € | 12005 Varastossa |
0.618 in
15.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1437 € - 0,2628 € | 33600 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0827 € - 0,1311 € | 500 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,3094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1081 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,2519 € - 0,6188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,7694 € - 1,506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0777 € - 0,1084 € | 4500 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0686 € - 0,0957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2163 € - 0,5312 € | 719 Varastossa |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,4011 € - 0,8803 € | 67 Varastossa |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1339 € - 0,245 € | 94 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa